Új rugós nyomóelemek rozsdamentes acélból, kerámia golyóval a KIPP-től – Robusztus, precíz és sokoldalú

A HEINRICH KIPP WERK innovatív rugós nyomóelemeket mutat be rozsdamentes A4 acélból, szilícium-nitrid kerámia golyóval. Ezek a nagy terhelhetőségű alkatrészek ötvözik a tartósságot a kiváló korrózióállósággal, és ideálisak igényes alkalmazásokhoz a legkülönbözőbb iparágakban.

Minden előny egy pillanat alatt:

✔ Maximális korrózióállóság – az A4 rozsdamentes acél ellenáll a nedvességnek, a sós víznek és a kémiai hatásoknak.
✔ Nagy mechanikai terhelhetőség – Ideális igényes környezetben való használatra
✔ Kopásálló és tartós – A szilícium-nitridből készült kerámia gömb nagy keménységet és csökkentett anyagfáradást biztosít.
✔ Kémiai ellenállóság – Ellenáll az agresszív anyagoknak és az extrém körülményeknek
✔ Elektromos szigetelőképesség – a kerámia gömb megakadályozza az elektromos vezetőképességet.
✔ Sokoldalúan használható – pozicionáló segédeszközként, reteszelőelemként vagy feszítőelemként is alkalmas
✔ Nagy változatosság – Nyolc menettartományban (M3-tól M16-ig) kapható, belső hatlapú (K0610) vagy hornyolt (K0609) kivitelben

Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően az új rugalmas nyomóelemek optimális megoldást jelentenek az orvostechnika, a gépgyártás, az élelmiszeripar vagy az autóipar területén.